DMED305T2MID

Elektroměr, funkce multimetru, třífázový, nepřímé měření /5A, certifikovaný MID, 2 statické výstupy
  • Typ výrobku: Energy meters
  • Typ instalace: DIN lišta 35 mm
  • Typ proudových vstupů: CT /5A
  • IEC maximální proud (Imax) [A]: 5
  • Type of energy measurement: Imported/exported active energy and imported/exported reactive energy
  • Třída přesnosti činné energie: Class B (EN 50470-3)
  • Reactive energy: Třída 2 (IEC/EN 62053-23)
  • Harmonická analýza proudu: Ne
  • Vestavěný komunikační port: Ne
  • Rozšiřitelné: Ne
  • MID certifikováno: Imported active energy
Objednací kód DMED305T2MID
Hmotnost [g] 327.9
Počet kusů v balení 1
Počet balení v objednávce 1
Rozměry balení výrobků [mm] 153X117X092
Objem [cm³] 1647
Čárový kód [EAN13] 8013975230787
Kód celního sazebníku 90283019