DMG620
- Typ výrobku: Multifunkční digitální měřicí přístroje digital metering instruments
- Typ instalace: Panelová montáž
- Typ proudových vstupů: CT /5A /1A
- Třída přesnosti činné energie: Class 0.5s (IEC/EN 62053-22)
- Reactive energy: Třída 2 (IEC/EN 62053-23)
- Harmonická analýza proudu: 15°
- Vestavěný komunikační port: Ethernet
- Rozšiřitelné: Ano
Objednací kód | DMG620 |
---|---|
Hmotnost [g] | 320 |
Počet kusů v balení | 1 |
Počet balení v objednávce | 1 |
Rozměry balení výrobků [mm] | 124X104X076 |
Objem [cm³] | 980,096 |
Čárový kód [EAN13] | 8013975296103 |
Kód celního sazebníku | 90303100 |