CNB3220012
- Typ výrobku: Impulzní relé
- Počet DIN modulů: 1
- Jmenovité napájecí (pomocné) napětí: 12VAC
- IEC smluvený tepelný proud Ith [A]: 32
- Typ kontaktů: 2NO
Objednací kód | CNB3220012 |
---|---|
Hmotnost [g] | 0 |
Počet kusů v balení | 8 |
Počet balení v objednávce | 8 |
Rozměry balení výrobků [mm] | |
Objem [cm³] | 0 |
Čárový kód [EAN13] | 8013975242834 |
Kód celního sazebníku | 85365080 |