PSL100524

Jednofázový spínaný napájecí zdroj, Provedení pro montáž na DIN lištu, 24VDC, 0.21A/5W
  • Typ výrobku: Spínané zdroje napájení
  • Jmenovité napájecí napětí DC [VDC]: 24
  • Jmenovitý výstupní proud [A]: 0.21
  • Jmenovitý výstupní výkon [W]: 5
  • Typ vstupu: Jednofázový
  • Jmenovité napájecí napětí AC [VAC]: Multinapětí 100...240
  • Typ instalace: DIN lišta 35 mm
Objednací kód PSL100524
Hmotnost [g] 190
Počet kusů v balení 1
Počet balení v objednávce 1
Rozměry balení výrobků [mm] 132X154X038
Objem [cm³] 772,464
Čárový kód [EAN13] 8013975180334
Kód celního sazebníku 8504318090