PSL101824

Jednofázový spínaný napájecí zdroj, Provedení pro montáž na DIN lištu, 24VDC, 0.75A/18W
  • Typ výrobku: Spínané zdroje napájení
  • Jmenovité napájecí napětí DC [VDC]: 24
  • Jmenovitý výstupní proud [A]: 0.75
  • Jmenovitý výstupní výkon [W]: 18
  • Typ vstupu: Jednofázový
  • Jmenovité napájecí napětí AC [VAC]: Multinapětí 100...240
  • Typ instalace: DIN lišta 35 mm
Objednací kód PSL101824
Hmotnost [g] 226
Počet kusů v balení 1
Počet balení v objednávce 1
Rozměry balení výrobků [mm] 130X160X038
Objem [cm³] 790,4
Čárový kód [EAN13] 8013975180358
Kód celního sazebníku 8504318090