PSL112024
- Typ výrobku: Spínané zdroje napájení
- Jmenovité napájecí napětí DC [VDC]: 24
- Jmenovitý výstupní proud [A]: 5
- Jmenovitý výstupní výkon [W]: 120
- Typ vstupu: Jednofázový
- Jmenovité napájecí napětí AC [VAC]: Vícenapěťové 115…230
- Typ instalace: DIN lišta 35 mm
Objednací kód | PSL112024 |
---|---|
Hmotnost [g] | 1018 |
Počet kusů v balení | 1 |
Počet balení v objednávce | 1 |
Rozměry balení výrobků [mm] | 160X160X080 |
Objem [cm³] | 2048 |
Čárový kód [EAN13] | 8013975180396 |
Kód celního sazebníku | 8504318090 |