PSE103024
- Typ výrobku: Spínané zdroje napájení
- Jmenovité napájecí napětí DC [VDC]: 24
- Jmenovitý výstupní proud [A]: 1.25
- Jmenovitý výstupní výkon [W]: 30
- Typ vstupu: Jednofázový
- Jmenovité napájecí napětí AC [VAC]: Multinapětí 100...240
- Typ instalace: DIN lišta 35 mm
Objednací kód | PSE103024 |
---|---|
Hmotnost [g] | 193.7 |
Počet kusů v balení | 1 |
Počet balení v objednávce | 1 |
Rozměry balení výrobků [mm] | 125X140X035 |
Objem [cm³] | 612,5 |
Čárový kód [EAN13] | 8013975268391 |
Kód celního sazebníku | 8504318090 |