P1X1011
- Typ výrobku: Příslušenství
- Počet DIN modulů: 0.5
- Počet pólů: 1 C/O
- Jmenovitý proud In [A]: 6
- V souladu se: IEC/EN/BS 60947-5-1
- Typ příslušenství: Pomocný kontakt
- Příslušenství pro: P1MB…; P1RD…; P1RE…
Objednací kód | P1X1011 |
---|---|
Hmotnost [g] | 45 |
Počet kusů v balení | 12 |
Počet balení v objednávce | 12 |
Rozměry balení výrobků [mm] | 260X100X085 |
Objem [cm³] | 184,17 |
Čárový kód [EAN13] | 8013975204900 |
Kód celního sazebníku | 85365080 |