11BF50K00380
- Počet pólů: 3
- Jmenovité napětí cívky [V]: 380
- Jmenovitý výkon podle UL/CSA 480V [HP]: 40
- Způsob montáže: Šroubové /DIN lišta 35mm
Objednací kód | 11BF50K00380 |
---|---|
Hmotnost [g] | 1460 |
Počet kusů v balení | 5 |
Počet balení v objednávce | 5 |
Rozměry balení výrobků [mm] | 416X238X156 |
Objem [cm³] | 3089,05 |
Čárový kód [EAN13] | 8013975093825 |
Kód celního sazebníku | 85365080 |