11BG0910A400
- Typ výrobku: Stykače
- Počet pólů: 3
- Typ cívka: AC cívka 50/60Hz
- Jmenovité napětí cívky [V]: 400
- Jmenovitý proud Ith IEC (AC1) [A]: 20
- Jmenovitý proud a výkon IEC Ie (AC3) 400V [A/kW]: 9A / 4.0Kw
- Jmenovitý výkon podle UL/CSA 480V [HP]: 5
- Typ vestavěných pomocných kontaktů: 1NO
- Způsob montáže: Šroubové /DIN lišta 35mm
Objednací kód | 11BG0910A400 |
---|---|
Hmotnost [g] | 177 |
Počet kusů v balení | 1 |
Počet balení v objednávce | 1 |
Rozměry balení výrobků [mm] | 060X045X060 |
Objem [cm³] | 162 |
Čárový kód [EAN13] | 8013975080368 |
Kód celního sazebníku | 85365080 |