11BGR1201D024
- Typ výrobku: Reverzační stykač - sestavy
- Jmenovitý výkon podle UL/CSA 480V [HP]: 7.5
- Typ: Bez krytu, jen s vestavěným blokováním a vnějšími spoji
- Typ cívka: DC cívka
- Napětí cívky stykače: 24VDC
Objednací kód | 11BGR1201D024 |
---|---|
Hmotnost [g] | 460 |
Počet kusů v balení | 1 |
Počet balení v objednávce | 1 |
Rozměry balení výrobků [mm] | 097X065X090 |
Objem [cm³] | 567,45 |
Čárový kód [EAN13] | 8013975083680 |
Kód celního sazebníku | 85365080 |