11BGTP0901A024
- Typ výrobku: Reverzační stykač - sestavy
- Jmenovitý výkon podle UL/CSA 480V [HP]: 5
- Typ: Bez krytu, jen s vestavěným blokováním a PCB piny
- Typ cívka: AC cívka
- Napětí cívky stykače: 24VAC 50/60HZ
Objednací kód | 11BGTP0901A024 |
---|---|
Hmotnost [g] | 400 |
Počet kusů v balení | 1 |
Počet balení v objednávce | 1 |
Rozměry balení výrobků [mm] | 097X065X090 |
Objem [cm³] | 567,45 |
Čárový kód [EAN13] | 8013975145425 |
Kód celního sazebníku | 85365080 |