11RF975
- Typ výrobku: Tepelné nadproudové relé
- Provozní proud [A]: 4.5...7.5
- Resetovací mód: Manuálně
- Pro stykače typu: BG
- Typ: Citlivé na ztrátu jedné fáze
- Způsob montáže: Přímá montáž na BG06... BG09... BG12…
Objednací kód | 11RF975 |
---|---|
Hmotnost [g] | 116 |
Počet kusů v balení | 5 |
Počet balení v objednávce | 5 |
Rozměry balení výrobků [mm] | 065X046X090 |
Objem [cm³] | 269,1 |
Čárový kód [EAN13] | 8013975020227 |
Kód celního sazebníku | 85364900 |