31RC60415
- Typ výrobku: Relé unikajích zemních proudů
- Typ instalace: Montáž do panelu
- Toroidní trnsformátor: Vestavný průměr 60mm/2.36"
- Počet provozních prahů: 1
- Jmenovité napájecí (pomocné) napětí: 110…125VAC/DC;220…240/380…415VAC
Objednací kód | 31RC60415 |
---|---|
Hmotnost [g] | 360 |
Počet kusů v balení | 1 |
Počet balení v objednávce | 1 |
Rozměry balení výrobků [mm] | 115X120X080 |
Objem [cm³] | 1104 |
Čárový kód [EAN13] | 8013975064221 |
Kód celního sazebníku | 85389091 |