31RC6048
- Typ výrobku: Relé unikajích zemních proudů
- Typ instalace: Montáž do panelu
- Toroidní trnsformátor: Vestavný průměr 60mm/2.36"
- Počet provozních prahů: 1
- Jmenovité napájecí (pomocné) napětí: 24-48VAC/DC
Objednací kód | 31RC6048 |
---|---|
Hmotnost [g] | 368 |
Počet kusů v balení | 1 |
Počet balení v objednávce | 1 |
Rozměry balení výrobků [mm] | 115X120X080 |
Objem [cm³] | 1104 |
Čárový kód [EAN13] | 8013975064214 |
Kód celního sazebníku | 85389091 |