31RC8048
- Typ výrobku: Relé unikajích zemních proudů
- Typ instalace: Montáž do panelu
- Toroidní trnsformátor: Vestavný průměr 80mm/3.15"
- Počet provozních prahů: 1
- Jmenovité napájecí (pomocné) napětí: 24-48VAC/DC
Objednací kód | 31RC8048 |
---|---|
Hmotnost [g] | 585.9 |
Počet kusů v balení | 1 |
Počet balení v objednávce | 1 |
Rozměry balení výrobků [mm] | 170X175X086 |
Objem [cm³] | 2558,5 |
Čárový kód [EAN13] | 8013975064238 |
Kód celního sazebníku | 85389091 |