51ADX0085B
- Typ výrobku: Rozšířená verze, třífázové řízení
- Počet řízených fází: 3
- Jmenovité provozní napětí: 208…500VAC
- Napájecí (pomocné) napětí: 208…240VAC
- Jmenovitý proud spouštěče Ie [A]: 85
- Jmenovitý výkon motoru 230VAC [KW]: 22
- Jmenovitý výkon motoru 400VAC [KW]: 45
- Jmenovitý výkon motoru 500VAC [KW]: 55
- Funkce: Tepelná ochrana motoru, omezení rozběhového proudu, řízení točivého momentu, rozběh, dynamické brzdění, PTC vstup, protokol událostí, RS232
Objednací kód | 51ADX0085B |
---|---|
Hmotnost [g] | 14260 |
Počet kusů v balení | 1 |
Počet balení v objednávce | 1 |
Rozměry balení výrobků [mm] | 550X165X270 |
Objem [cm³] | 24502,5 |
Čárový kód [EAN13] | 8013975068250 |
Kód celního sazebníku | 85371098 |