51ADX0142B
- Typ výrobku: Rozšířená verze, třífázové řízení
- Počet řízených fází: 3
- Jmenovité provozní napětí: 208…500VAC
- Napájecí (pomocné) napětí: 208…240VAC
- Jmenovitý proud spouštěče Ie [A]: 142
- Jmenovitý výkon motoru 230VAC [KW]: 37
- Jmenovitý výkon motoru 400VAC [KW]: 75
- Jmenovitý výkon motoru 500VAC [KW]: 90
- Funkce: Tepelná ochrana motoru, omezení rozběhového proudu, řízení točivého momentu, rozběh, dynamické brzdění, PTC vstup, protokol událostí, RS232
Objednací kód | 51ADX0142B |
---|---|
Hmotnost [g] | 28000 |
Počet kusů v balení | 1 |
Počet balení v objednávce | 1 |
Rozměry balení výrobků [mm] | 605X285X310 |
Objem [cm³] | 53451,75 |
Čárový kód [EAN13] | 8013975075388 |
Kód celního sazebníku | 85371098 |