7GN1291U12
- Typ výrobku: ON/OFF spínače
- Spínací křivka: 91 - ON/OFF spínač 2 póly
- IEC smluvený tepelný proud Ith [A]: 16
- Montáž: U12 - Čelní montáž s klíčem-ovladačem bez čelní desky pro otvor D 22mm
- Série: 7GN - kruhová svorkovnice
Objednací kód | 7GN1291U12 |
---|---|
Hmotnost [g] | 100 |
Počet kusů v balení | 1 |
Počet balení v objednávce | 1 |
Rozměry balení výrobků [mm] | 050X085X050 |
Objem [cm³] | 212,5 |
Čárový kód [EAN13] | 3850144003958 |
Kód celního sazebníku | 85365080 |