7GN2090U
- Typ výrobku: ON/OFF spínače
- Spínací křivka: 90 - ON/OFF spínač 1 pole
- IEC smluvený tepelný proud Ith [A]: 20
- Montáž: U - čelní montáž s černým ovladačem
- Série: 7GN - kruhová svorkovnice
Objednací kód | 7GN2090U |
---|---|
Hmotnost [g] | 77.6 |
Počet kusů v balení | 1 |
Počet balení v objednávce | 1 |
Rozměry balení výrobků [mm] | 050X050X082 |
Objem [cm³] | 205 |
Čárový kód [EAN13] | 3850144002845 |
Kód celního sazebníku | 85365080 |