7GN2510U25
- Typ výrobku: ON/OFF spínače
- Spínací křivka: 10 - ON/OFF switch 3 poles
- IEC smluvený tepelný proud Ith [A]: 25
- Montáž: U25 - Čelní montáž s žlutočerveným ovladačem uzamykatelným v 0 a krytem svorek
- Série: 7GN - kruhová svorkovnice
Objednací kód | 7GN2510U25 |
---|---|
Hmotnost [g] | 176 |
Počet kusů v balení | 1 |
Počet balení v objednávce | 1 |
Rozměry balení výrobků [mm] | 050X050X082 |
Objem [cm³] | 205 |
Čárový kód [EAN13] | 3850144002494 |
Kód celního sazebníku | 85365080 |