8LB6GLM3
- Typ výrobku: Signální majáky
- Ø velikosti [mm-palce]: 62 / 2.44
- Komponenty: Blikající nebo trvale svítící modul
- Série: 8LB6
- Barva: Zelená
- Napájecí napětí: 24…230VAC
- Typ svícení: Blikající nebo trvale svítící moduly
- Materiál krytu: Polykarbonát
Objednací kód | 8LB6GLM3 |
---|---|
Hmotnost [g] | 78 |
Počet kusů v balení | 1 |
Počet balení v objednávce | 1 |
Rozměry balení výrobků [mm] | 070X070X074 |
Objem [cm³] | 362,6 |
Čárový kód [EAN13] | 8013975177396 |
Kód celního sazebníku | 85365080 |