8LT4K07BG
- Typ výrobku: Signální sloupek
- Ø velikosti [mm-palce]: 45 / 1.77
- Typ: Sestavené
- Komponenty: Trvale svítící moduly, pulzní nebo trvalý zvuk
- Série: 8LT4
- Barva: Zelená, modrá, oranžová, červená
- Napájecí napětí: 24VDC
- Typ svícení: Trvale
- Intenzita zvuku [dB]: 80
- Počet vrstev (modulů): 4 barvy
- Zvukový modul pro předem sestavený typ: Ano
- Materiál krytu: Polykarbonát
Objednací kód | 8LT4K07BG |
---|---|
Hmotnost [g] | 400 |
Počet kusů v balení | 1 |
Počet balení v objednávce | 1 |
Rozměry balení výrobků [mm] | 185X045X045 |
Objem [cm³] | 374,625 |
Čárový kód [EAN13] | 8013975234723 |
Kód celního sazebníku | 85365080 |