8LT73B9B
- Typ výrobku: Signální sloupek
- Ø velikosti [mm-palce]: 70 / 2.75
- Typ: Modulární
- Komponenty: Svítící moduly
- Série: 8LT7
- Barva: Modrá, oranžová, červená
- Napájecí napětí: 24VDC
- Typ svícení: Multibarevné
- Intenzita zvuku [dB]: 90
- Materiál krytu: Polykarbonát
Objednací kód | 8LT73B9B |
---|---|
Hmotnost [g] | 120 |
Počet kusů v balení | 1 |
Počet balení v objednávce | 1 |
Rozměry balení výrobků [mm] | 070X075X070 |
Objem [cm³] | 367,5 |
Čárový kód [EAN13] | 8013975218617 |
Kód celního sazebníku | 85365080 |