8LT7FLE4
- Typ výrobku: Signální sloupek
- Ø velikosti [mm-palce]: 70 / 2.75
- Typ: Modulární
- Komponenty: Svítící moduly
- Série: 8LT7
- Barva: Červený
- Napájecí napětí: 110…120VAC
- Typ svícení: Blikající
- Materiál krytu: Polykarbonát
Objednací kód | 8LT7FLE4 |
---|---|
Hmotnost [g] | 100 |
Počet kusů v balení | 1 |
Počet balení v objednávce | 1 |
Rozměry balení výrobků [mm] | 070X070X074 |
Objem [cm³] | 362,6 |
Čárový kód [EAN13] | 8013975171189 |
Kód celního sazebníku | 85365080 |