8LT7S0BG
- Typ výrobku: Signální sloupek
- Ø velikosti [mm-palce]: 70 / 2.75
- Typ: Modulární
- Komponenty: Zvukové moduly
- Série: 8LT7
- Barva: Šedá
- Napájecí napětí: 24VAC/VDC
- Intenzita zvuku [dB]: 90
- Materiál krytu: Polykarbonát
Objednací kód | 8LT7S0BG |
---|---|
Hmotnost [g] | 152 |
Počet kusů v balení | 1 |
Počet balení v objednávce | 1 |
Rozměry balení výrobků [mm] | 070X125X070 |
Objem [cm³] | 612,5 |
Čárový kód [EAN13] | 8013975218716 |
Kód celního sazebníku | 85365080 |