ADXL0115600
- Typ výrobku: Rozšířená verze, dvoufázové řízení
- Počet řízených fází: 2
- Jmenovité provozní napětí: 208…600VAC
- Napájecí (pomocné) napětí: 100…240VAC
- Jmenovitý proud spouštěče Ie [A]: 115
- Jmenovitý výkon motoru 230VAC [KW]: 37
- Jmenovitý výkon motoru 400VAC [KW]: 55
- Jmenovitý výkon motoru 500VAC [KW]: 75
- Funkce: NFC, tepelná ochrana motoru, omezení rozběhového proudu, optický port, volitelný RS485, řízení krouticího momentu, kick start, PTC vstup, protokol událostí
Objednací kód | ADXL0115600 |
---|---|
Hmotnost [g] | 2920 |
Počet kusů v balení | 1 |
Počet balení v objednávce | 1 |
Rozměry balení výrobků [mm] | 225X100X200 |
Objem [cm³] | 4500 |
Čárový kód [EAN13] | 8013975220283 |
Kód celního sazebníku | 85044090 |