ADXNB012
- Typ výrobku: Ultrakompaktní, dvoufázové řízení
- Typ produktu: Základní verze
- Počet řízených fází: 2
- Jmenovité provozní napětí: 208…600VAC
- Napájecí (pomocné) napětí: 100…240VAC
- Jmenovitý proud spouštěče Ie [A]: 12
- Jmenovitý výkon motoru 230VAC [KW]: 3
- Jmenovitý výkon motoru 400VAC [KW]: 5.5
- Jmenovitý výkon motoru 500VAC [KW]: 5.5
- Funkce: Jen základní parametry
Objednací kód | ADXNB012 |
---|---|
Hmotnost [g] | 540 |
Počet kusů v balení | 1 |
Počet balení v objednávce | 1 |
Rozměry balení výrobků [mm] | 185X176X084 |
Objem [cm³] | 2800 |
Čárový kód [EAN13] | 8013975298985 |
Kód celního sazebníku | 85044090 |