Softstartér, ADXNB... typ, základní verze, s integrovaným bypass relé, vestavěný ventilátor. vlastní napájení 100...240VAC. Jmenovité napětí 208...600VAC, 38A
- Typ výrobku: Ultrakompaktní, dvoufázové řízení
- Typ produktu: Základní verze
- Počet řízených fází: 2
- Jmenovité provozní napětí: 208…600VAC
- Napájecí (pomocné) napětí: 100…240VAC
- Jmenovitý proud spouštěče Ie [A]: 38
- Jmenovitý výkon motoru 230VAC [KW]: 11
- Jmenovitý výkon motoru 400VAC [KW]: 18.5
- Jmenovitý výkon motoru 500VAC [KW]: 22
- Funkce: Jen základní parametry