ATP0080T4A230C600A
- Typ výrobku: Automatické přepínače sítí v krytu
- Počet řízených zdrojů energie: 2
- Jmenovitý proud Ie [A]: 80 (AC1)
- Jmenovité napájecí napětí: 230VAC
Objednací kód | ATP0080T4A230C600A |
---|---|
Hmotnost [g] | 17160 |
Počet kusů v balení | 1 |
Počet balení v objednávce | 1 |
Rozměry balení výrobků [mm] | 520X420X220 |
Objem [cm³] | 48048 |
Čárový kód [EAN13] | 8013975234846 |
Kód celního sazebníku | 85389091 |