ATPBU203N00
- Typ výrobku: Automatické přepínače sítí v krytu
- Jmenovitý proud Ie [A]: 30
- Napěťových vstupů na každou linku: Třífázový
- Jmenovité napájecí napětí: 400VAC
Objednací kód | ATPBU203N00 |
---|---|
Hmotnost [g] | 9180 |
Počet kusů v balení | 1 |
Počet balení v objednávce | 1 |
Rozměry balení výrobků [mm] | 059X049X023 |
Objem [cm³] | 66493 |
Čárový kód [EAN13] | 8013975301005 |
Kód celního sazebníku | 85389091 |