BF1810A230V260
- Typ výrobku: Stykače
- Počet pólů: 3
- Typ cívka: AC cívka 50/60Hz
- Jmenovité napětí cívky [V]: 230
- Jmenovitý proud Ith IEC (AC1) [A]: 32
- Jmenovitý proud a výkon IEC Ie (AC3) 400V [A/kW]: 18A / 7.5Kw
- Jmenovitý výkon podle UL/CSA 480V [HP]: 10
- Typ vestavěných pomocných kontaktů: 1NO
- Způsob montáže: Šroubové /DIN lišta 35mm
Objednací kód | BF1810A230V260 |
---|---|
Hmotnost [g] | 358 |
Počet kusů v balení | 10 |
Počet balení v objednávce | 10 |
Rozměry balení výrobků [mm] | 090X047X086 |
Objem [cm³] | 363,78 |
Čárový kód [EAN13] | 8013975191927 |
Kód celního sazebníku | 85365080 |