BF2600A230
- Typ výrobku: Stykače
- Počet pólů: 3
- Typ cívka: AC cívka 50/60Hz
- Jmenovité napětí cívky [V]: 230
- Jmenovitý proud Ith IEC (AC1) [A]: 45
- Jmenovitý proud a výkon IEC Ie (AC3) 400V [A/kW]: 26A / 13Kw
- Jmenovitý výkon podle UL/CSA 480V [HP]: 15
- Způsob montáže: Šroubové /DIN lišta 35mm
Objednací kód | BF2600A230 |
---|---|
Hmotnost [g] | 424 |
Počet kusů v balení | 1 |
Počet balení v objednávce | 1 |
Rozměry balení výrobků [mm] | 088X056X093 |
Objem [cm³] | 458,304 |
Čárový kód [EAN13] | 8013975161005 |
Kód celního sazebníku | 85365080 |