BFA00942230
- Typ výrobku: Reverzační stykač - sestavy
- Jmenovitý výkon podle UL/CSA 480V [HP]: 5
- Typ: Bez krytu, jen s vestavěným blokováním a vnějšími spoji
- Typ cívka: AC cívka
- Napětí cívky stykače: 230VAC 50/60HZ
Objednací kód | BFA00942230 |
---|---|
Hmotnost [g] | 800 |
Počet kusů v balení | 1 |
Počet balení v objednávce | 1 |
Rozměry balení výrobků [mm] | 102X102X115 |
Objem [cm³] | 1196,46 |
Čárový kód [EAN13] | 8013975183649 |
Kód celního sazebníku | 85371098 |