BFA02670230
- Typ výrobku: Spouštěče hvězda-trojúhelník
- Jmenovitý výkon podle UL/CSA 480V [HP]: 25
- Typ: Bez krytu
- Typ cívka: AC cívka
- Napětí cívky stykače: 230VAC 50/60HZ
Objednací kód | BFA02670230 |
---|---|
Hmotnost [g] | 1753 |
Počet kusů v balení | 1 |
Počet balení v objednávce | 1 |
Rozměry balení výrobků [mm] | 200X133X155 |
Objem [cm³] | 4123 |
Čárový kód [EAN13] | 8013975155431 |
Kód celního sazebníku | 85371098 |