BFD80T4A57560
- Typ výrobku: Stykače
- Počet pólů: 4
- Typ cívka: AC cívka 60Hz
- Jmenovité napětí cívky [V]: 575
- Způsob montáže: Šroubové /DIN lišta 35mm
Objednací kód | BFD80T4A57560 |
---|---|
Hmotnost [g] | 1240 |
Počet kusů v balení | 1 |
Počet balení v objednávce | 1 |
Rozměry balení výrobků [mm] | 141X080X120 |
Objem [cm³] | 1354 |
Čárový kód [EAN13] | 8013975224373 |
Kód celního sazebníku | 85365080 |