BFX1022
- Typ výrobku: Příslušenství
- Počet pólů: 4
- Typ vestavěných pomocných kontaktů: 2NO+2NC
- Typ příslušenství: Pomocné kontakty
- Způsob montáže: čelní centrální montáž
- Typ svorkovnice: Šroubové
- Příslušenství pro: BF00…; BF09…; BF150…
Objednací kód | BFX1022 |
---|---|
Hmotnost [g] | 58 |
Počet kusů v balení | 5 |
Počet balení v objednávce | 5 |
Rozměry balení výrobků [mm] | 216X041X044 |
Objem [cm³] | 77,933 |
Čárový kód [EAN13] | 8013975170526 |
Kód celního sazebníku | 85365080 |