BFX1211
- Typ výrobku: Příslušenství
- Počet pólů: 2
- Typ vestavěných pomocných kontaktů: 1NO+1NC
- Typ příslušenství: Pomocné kontakty
- Způsob montáže: Boční montáž
- Typ svorkovnice: Šroubové
- Příslušenství pro: BF00…; BF09…; BF150…
Objednací kód | BFX1211 |
---|---|
Hmotnost [g] | 44 |
Počet kusů v balení | 5 |
Počet balení v objednávce | 5 |
Rozměry balení výrobků [mm] | 063X097X090 |
Objem [cm³] | 109,998 |
Čárový kód [EAN13] | 8013975179758 |
Kód celního sazebníku | 85365080 |