CN2510220
- Typ výrobku: Stykače
- Počet DIN modulů: 2
- Jmenovité napájecí (pomocné) napětí: 220VAC/VDC
- IEC smluvený tepelný proud Ith [A]: 25
- Typ kontaktů: 4NO
Objednací kód | CN2510220 |
---|---|
Hmotnost [g] | 264 |
Počet kusů v balení | 5 |
Počet balení v objednávce | 5 |
Rozměry balení výrobků [mm] | 178X090X072 |
Objem [cm³] | 230,688 |
Čárový kód [EAN13] | 8013975143773 |
Kód celního sazebníku | 85365080 |