CN3211024
- Typ výrobku: Stykače
- Počet DIN modulů: 1
- Jmenovité napájecí (pomocné) napětí: 24VAC/DC
- IEC smluvený tepelný proud Ith [A]: 32
- Typ kontaktů: 1NO+1NC
Objednací kód | CN3211024 |
---|---|
Hmotnost [g] | 137 |
Počet kusů v balení | 10 |
Počet balení v objednávce | 10 |
Rozměry balení výrobků [mm] | 178X090X072 |
Objem [cm³] | 115,344 |
Čárový kód [EAN13] | 8013975218136 |
Kód celního sazebníku | 85365080 |