CN4001024
- Typ výrobku: Stykače
- Počet DIN modulů: 3
- Jmenovité napájecí (pomocné) napětí: 24VAC/DC
- IEC smluvený tepelný proud Ith [A]: 40
- Typ kontaktů: 3NO+1NC
Objednací kód | CN4001024 |
---|---|
Hmotnost [g] | 414 |
Počet kusů v balení | 5 |
Počet balení v objednávce | 5 |
Rozměry balení výrobků [mm] | 275X085X076 |
Objem [cm³] | 355,3 |
Čárový kód [EAN13] | 8013975143827 |
Kód celního sazebníku | 85365080 |