CNB2020230
- Typ výrobku: Impulzní relé
- Počet DIN modulů: 1
- Jmenovité napájecí (pomocné) napětí: 230VAC
- IEC smluvený tepelný proud Ith [A]: 20
- Typ kontaktů: 2NO
Objednací kód | CNB2020230 |
---|---|
Hmotnost [g] | 130.8 |
Počet kusů v balení | 8 |
Počet balení v objednávce | 8 |
Rozměry balení výrobků [mm] | 090X060X018 |
Objem [cm³] | 12,15 |
Čárový kód [EAN13] | 8013975242728 |
Kód celního sazebníku | 85365080 |