CNM3220220
- Typ výrobku: Stykače s manuálním ovládáním
- Počet DIN modulů: 1
- Jmenovité napájecí (pomocné) napětí: 220VAC/VDC
- IEC smluvený tepelný proud Ith [A]: 32
- Typ kontaktů: 2NO
Objednací kód | CNM3220220 |
---|---|
Hmotnost [g] | 135 |
Počet kusů v balení | 10 |
Počet balení v objednávce | 10 |
Rozměry balení výrobků [mm] | 178X090X072 |
Objem [cm³] | 115,344 |
Čárový kód [EAN13] | 8013975219713 |
Kód celního sazebníku | 85365080 |