Elektroměr, funkce multimetru, jednofázový, přímé měření 40A, certifikovaný MID, vestavěný RS485 port
- Typ výrobku: Energy meters
- Typ instalace: DIN lišta 35 mm
- Typ proudových vstupů: Přímý
- IEC maximální proud (Imax) [A]: 40
- Type of energy measurement: Imported active energy and imported reactive energy
- Třída přesnosti činné energie: Class B (EN 50470-3)
- Reactive energy: Třída 2 (IEC/EN 62053-23)
- Harmonická analýza proudu: Ne
- Vestavěný komunikační port: RS485
- Rozšiřitelné: Ne
- MID certifikováno: Imported active energy