DMED115T1
- Typ výrobku: Energy meters
- Typ instalace: DIN lišta 35 mm
- Typ proudových vstupů: Přímý
- IEC maximální proud (Imax) [A]: 40
- Type of energy measurement: Imported active energy and imported reactive energy
- Třída přesnosti činné energie: Class 1 (IEC/EN 62053-21)
- Reactive energy: Třída 2 (IEC/EN 62053-23)
- Harmonická analýza proudu: Ne
- Vestavěný komunikační port: Ne
- Rozšiřitelné: Ne
- MID certifikováno: Ne
Objednací kód | DMED115T1 |
---|---|
Hmotnost [g] | 140 |
Počet kusů v balení | 1 |
Počet balení v objednávce | 1 |
Rozměry balení výrobků [mm] | 095X040X075 |
Objem [cm³] | 285 |
Čárový kód [EAN13] | 8013975211168 |
Kód celního sazebníku | 90283011 |