DMED301
- Typ výrobku: Energy meters
- Typ instalace: DIN lišta 35 mm
- Typ proudových vstupů: Přímý
- IEC maximální proud (Imax) [A]: 80
- Type of energy measurement: Imported/exported active energy and imported/exported reactive energy
- Třída přesnosti činné energie: Class 1 (IEC/EN 62053-21)
- Reactive energy: Třída 2 (IEC/EN 62053-23)
- Harmonická analýza proudu: Ne
- Vestavěný komunikační port: RS485
- Rozšiřitelné: Ne
- MID certifikováno: Ne
Objednací kód | DMED301 |
---|---|
Hmotnost [g] | 381 |
Počet kusů v balení | 1 |
Počet balení v objednávce | 1 |
Rozměry balení výrobků [mm] | 153X117X092 |
Objem [cm³] | 1646 |
Čárový kód [EAN13] | 8013975227428 |
Kód celního sazebníku | 90283019 |