Elektroměr, funkce multimetru, třífázový, přímé měření 80A, certifikovaný MID, vestavěný RS485 port, rozšířená provozní teplota -25...+70°C
- Typ výrobku: Energy meters
- Typ instalace: DIN lišta 35 mm
- Typ proudových vstupů: Přímý
- IEC maximální proud (Imax) [A]: 80
- Type of energy measurement: Imported/exported active energy and imported/exported reactive energy
- Třída přesnosti činné energie: Class B (EN 50470-3)
- Reactive energy: Třída 2 (IEC/EN 62053-23)
- Harmonická analýza proudu: Ne
- Vestavěný komunikační port: RS485
- Rozšiřitelné: Ne
- MID certifikováno: Imported active energy