DMED305T2
- Typ výrobku: Energy meters
- Typ instalace: DIN lišta 35 mm
- Typ proudových vstupů: CT /5A /1A
- IEC maximální proud (Imax) [A]: 5
- Type of energy measurement: Imported/exported active energy and imported/exported reactive energy
- Třída přesnosti činné energie: Class 0.5s (IEC/EN 62053-22)
- Reactive energy: Třída 2 (IEC/EN 62053-23)
- Harmonická analýza proudu: Ne
- Vestavěný komunikační port: Ne
- Rozšiřitelné: Ne
- MID certifikováno: Ne
Objednací kód | DMED305T2 |
---|---|
Hmotnost [g] | 329.3 |
Počet kusů v balení | 1 |
Počet balení v objednávce | 1 |
Rozměry balení výrobků [mm] | 153X117X092 |
Objem [cm³] | 1647 |
Čárový kód [EAN13] | 8013975230770 |
Kód celního sazebníku | 90283019 |