DMG210
- Typ výrobku: Multifunkční digitální měřicí přístroje digital metering instruments
- Typ instalace: DIN lišta 35 mm
- Typ proudových vstupů: CT /5A
- Třída přesnosti činné energie: Class 1 (IEC/EN 62053-21)
- Reactive energy: Třída 2 (IEC/EN 62053-23)
- Harmonická analýza proudu: THD pouze
- Vestavěný komunikační port: RS485
- Rozšiřitelné: Ne
Objednací kód | DMG210 |
---|---|
Hmotnost [g] | 320 |
Počet kusů v balení | 1 |
Počet balení v objednávce | 1 |
Rozměry balení výrobků [mm] | 150X110X090 |
Objem [cm³] | 1485 |
Čárový kód [EAN13] | 8013975179642 |
Kód celního sazebníku | 90303100 |