DMG600
- Typ výrobku: Multifunkční digitální měřicí přístroje digital metering instruments
- Typ instalace: Panelová montáž
- Typ proudových vstupů: CT /5A /1A
- Třída přesnosti činné energie: Class 1 (IEC/EN 62053-21)
- Reactive energy: Třída 2 (IEC/EN 62053-23)
- Harmonická analýza proudu: 15°
- Vestavěný komunikační port: Ne
- Rozšiřitelné: Ano
Objednací kód | DMG600 |
---|---|
Hmotnost [g] | 320 |
Počet kusů v balení | 1 |
Počet balení v objednávce | 1 |
Rozměry balení výrobků [mm] | 124X104X076 |
Objem [cm³] | 980,096 |
Čárový kód [EAN13] | 8013975179451 |
Kód celního sazebníku | 90303100 |